1.4057 Aço inoxidável
Aço cromo inoxidável martensítico, temperado (1.4057)
| Designação curta | X17CrNi16-2 |
| Padrão US (AISI) | 431 |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,12 - 0,22 Cr: 15,00 - 17,00 Mn: 0 - 1,50 Ni: 1,5 - 2,5 P: 0 - 0,04 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 Resto: Fe |
| Tipo de aço inoxidável | C3 |
| Densidade [g/cm³] | 7,7 |
Limite de elasticidade | ≥600 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | ≤950 |
| Resistência à corrosão | Boa Melhor resistência no grupo dos aços inoxidáveis martensíticos, mas também sensível contra a corrosão intergranular |
| Usinabilidade | ruim |
| Soldabilidade | nível bom |
| Outras propriedades | Estrutura martensítica-ferromagnética sem níquel com alta tenacidade O aço geralmente é temperado e revenido (Rm=1400N/mm²/Rp0,2=1200N/mm²) Polimento mecânico de alto brilho Eletropolimento: bom Faixa de temperatura operacional -40 °C - 400 °C |
| Principais aplicações | Peças de máquinas e de construção com alta tensão mecânica para as indústrias alimentícia, petroquímica, marítima, automotiva, de aviação e química: Peças de bombas Lâminas de parafusos e turbinas Impulsores de compressores Hastes do pistão Eixos Bujões de válvulas |
Você tem interesse em um produto feito de 1.4057? Nossa equipe dedicada está sempre à disposição para responder às suas perguntas e ajudar você a escolher os produtos certos. Gostaria de ter uma visão geral dos nossos materiais de aço inoxidável?